製品の公開
Ishiburo - Shower Tray
Ishiburo - Shower Tray
Ishiburo - Shower Tray
    Salvatori

    Ishiburo - Shower Tray

    Google翻訳”,
    石の表面に刻まれた一連の不規則な線である石黒の質感がシャワートレーを飾ります。美しい石に包まれたリサイクルチーク材の取り外し可能なスラットを備えた取り付けが簡単な石黒シャワートレイは、プラグアンドプレイと呼ばれる革新的なコンセプトを利用しています。これは本当に簡単だからです。大工や石のカッターは必要ありません。配管工は最小限の手間で設置できるため、時間、コスト、および調整作業員のストレスを軽減できます。洗面器とバスタブを含む幅広いコレクションの一部であり、Salvatoriの「トータルルック」バスルームまたは他の現代的な作品と組み合わせて、天然石で洗練された追加を作成します。 「私は石の本来の素材品質を最大化することを目指しました。石に包まれたぬるま湯に浸かることで、人間に本能的な心地よさをもたらします。」隈研吾は、石黒とともに、真に調和のとれた静かなバスルーム体験を生み出すコレクションをデザインした、著名な建築家兼デザイナーの隈研吾の言葉です。 Bianco Carrara、Crema d'Orcia、Pietra d'Avola、SilkGeorgette®で利用可能
    仕様
    • Available in Bianco Carrara, Crema d’Orcia, Pietra d’Avola and Silk Georgette®, it can also be combined with the Ishiburo wall texture to create a stunning showering experience.
    技術仕様
    • Unique refIshiburo-Shower-Tray
    • コレクションセットIshiburo
    • コレクションShower Tray
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-08-27
    • エディション1
    • 高さ(Mm)69
    • 幅(mm)1576
    • 奥行き(mm)1080
    関連
    • 主なマテリアル大理石
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワートレイ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Showers
    • UNSPSC30181503
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_84
    • Uniclass2015詳細Shower trays
    • MasterFormat 2014 コード22 41 23
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
    • OmniClassNumber23-31 17 00
    • OmniClassタイトルShowers