製品の公開
Shower Trays - Filo Flush
Shower Trays - Filo Flush
Shower Trays - Filo Flush
Shower Trays - Filo Flush
Shower Trays - Filo Flush
Shower Trays - Filo Flush
Shower Trays - Filo Flush
Shower Trays - Filo Flush
Shower Trays - Filo Flush
Shower Trays - Filo Flush
    Salvatori

    Shower Trays - Filo Flush

    Google翻訳”,
    シンプルでエレガントなデザインのシャワートレイであるFiloFlushは、床の中にあり、竹、生、またはサンドブラストの3つの排他的なSalvatoriテクスチャのいずれかで利用できます。実用的で非常に簡単に設置できるシャワートレイであるFiloは、プラグアンドプレイと呼ばれる革新的なコンセプトを利用しています。これは、本当に簡単だからです。大工や石のカッターは必要ありません。配管工は最小限の手間で設置できるため、時間、コスト、および調整作業員のストレスを軽減できます。 Filoは、Salvatoriの多くのテクスチャと一致するように設計して、「全体的な外観」を作成できます。 「トータルルック」のバスルームは、壁、床、アクセサリーにサルバトリの天然石をエレガントに使用しています。 Filoにどの石を選んだとしても、Salvatoriのホームコレクション全体のアイテムを補完して、洗練されたバスルームの美学を作り出すことができます。 Bianco Carrara、Piombo、Lava、Crema d'Orcia、Gris du Marais、Light Travertine、Pietra d'Avola、SilkGeorgette®でご利用いただけます。
    仕様
    • Filo Flush comes complete with a self-cleaning waste and a stainless steel tray with adjustable feet to accommodate any variations in the base. A customised lever for raising the stone slats for cleaning is also provided. The Filo Flush 4 | 100 and 5 | 100 are ADA-compliant for transfer access. We also produce an ADA-compliant shower tray for roll-in units containing 5 slats with an enhanced thickness of 3 cm, total dimensions 76.2 x 152.4
    技術仕様
    • Unique refShower-Trays-Filo-Flush
    • コレクションセットFilo
    • コレクションShower Tray
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-08-27
    • エディション1
    • 高さ(Mm)69
    関連
    • 主なマテリアル大理石
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワートレイ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Showers
    • UNSPSC30181503
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_84
    • Uniclass2015詳細Shower trays
    • MasterFormat 2014 コード22 41 23
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
    • OmniClassNumber23-31 17 00
    • OmniClassタイトルShowers