製品の公開
Hylex Inverter Driven Heat Pump Condensing Unit
Hylex Inverter Driven Heat Pump Condensing Unit
Hylex Inverter Driven Heat Pump Condensing Unit
Hylex Inverter Driven Heat Pump Condensing Unit

    Hylex Inverter Driven Heat Pump Condensing Unit

    5つ星のうち4.44.4(8 レビュー)
    Google翻訳”,

    Hylex™ ユニットは、完全な (新しいシステム) または部分的な (交換) アプリケーションに適用できる TXV (条件が適用される) を備えた任意のコイルに接続できるユニバーサルなインバータ駆動のヒート ポンプです。

    Hylex™ ユニットは、従来の冷却専用またはヒート ポンプ一体型屋外ユニットの直接の代替品として機能する、当社初のユニバーサル インバータ駆動ヒート ポンプです。言い換えれば、家庭用 HVAC のゲームが変わりつつあります。

    • 既存の冷媒配管を再利用

      Hylex™ ユニットは、液体パイプが断熱材を必要としない従来のユニタリ ライン セットを使用し、3 つのサクション パイプ直径オプションを提供して、交換用途の設置の柔軟性をさらに高めます。

    • 既存の制御配線を再利用

      システムが冷却専用またはヒート ポンプとして構成されているかどうかにかかわらず、屋内セクションと屋外セクションの間に必要なワイヤは 2 本だけです。さらに、Hylex™ ユニットは、ほぼすべての 24VAC サーモスタットと互換性があり、屋外ユニットから屋内セクションおよびサーモスタットまで、標準のソリッド コア 18 AWG 制御ワイヤを使用できます。

    • コンパクトサイズ

      Hylex™ ユニットは、従来のユニタリ (キューブ) ユニットと比較してフットプリントが小さいため、台車を使用して移動しやすく、ゲートを通過しやすく、設置トラックのスペースが少なくて済みます。さらに、そのコンパクトなサイズは、新築のゼロロット ライン物件に理想的なソリューションです。

    仕様
      • Universal, inverter driven heat pump
      • Connect to any coil with a TXV (conditions apply)
      • Provides 3 fan speed control of third-party units
      • 208-230V 1 PH

      Models

      AC024BXUPCH/AA (CXH24UPB)
      AC036BXUDCH/AA (CXH36UDB)
      AC036BXUPCH/AA (CXH36UPB)
      AC048BXUPCH/AA (CXH48UPB)
      AC060BXUPCH/AA (CXH60UPB)

    技術仕様
    • Unique refhylex-inverter-driven-heat-pump-condensing-unit
    • コレクションセットResidential
    • コレクションHylex
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-04-04
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
    • 設計国大韓民国
    • 製造国大韓民国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - ヒートポンプ
    • IFC分類コンデンサー
    • ETIM コードEC001213
    • ETIM 名Heating heat pump
    • UNSPSC名称Heat pumps
    • UNSPSC40101806
    • Uniclass2015コードPr_70_60_37
    • Uniclass2015詳細Heat pumps
    • MasterFormat 2014 コード23 81 43
    • MasterFormat 2014 タイトルAir-Source Unitary Heat Pumps
    • OmniClassNumber23-33 17 00
    • OmniClassタイトルHeat Pumps