製品の公開
Aveiro 70 wall mounted toilet
Aveiro 70 wall mounted toilet
Aveiro 70 wall mounted toilet
    Sanindusa

    Aveiro 70 wall mounted toilet

    Google翻訳”,

    国内および商用利用。用途の広い時代を超越したデザイン。クリップオフシステム付きのシート、お手入れが簡単、スロークローズオプション。壁のトイレに戻る。

    仕様
    • Compatible toilet seats (not included): 20331 - Aveiro toilet seat with slowclose system; 20321 - Aveiro toilet seat; 23320 - Aveiro toilet seat;  4A03042 - 70 Aveiro extension pipe for wall mounted toilet; 41733xx ‐ SANGLASS WALL external frame w/ dual flushing cistern for wall hung WC; 4193311 – Pack SANSLIM built‐in frame w/ dual flushing cistern for wall hung WC + To‐Slim dual flush plate; 411023 ‐ SANDOUBLE free standing frame w/ dual flushing cistern for wall hung WC; 4103311 ‐ Moove dual flush plate; 40333 ‐ SANFIX frame w/ dual flushing cistern for wall hung WC (for brick walls); 40323 ‐ SANFIX free standing frame w/ dual flushing cistern for wall hung WC; 40233 ‐ SANFLUSH built‐in frame w/ dual flushing cistern for wall hung WC; 40633 ‐ SANSPACE frame w/ dual flushing cistern for wall hung WC; (for brick walls); 40533 ‐ SANBEST built‐in frame w/ dual flushing cistern for wall hung WC (for brick walls); 40003xx ‐ Orange dual flush plate; 40013xx ‐ Plan dual flush plate; 40023xx‐ Easy dual flush plate; 40033xx – Moon dual flush plate; 40043xx – Square dual flush plate.

    技術仕様
    • Unique ref103042_Aveiro_wall-mounted-toilet
    • コレクションセットAveiro
    • コレクションtoilet
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-05-04
    • エディション1
    • 高さ(Mm)345
    • 幅(mm)360
    • 奥行き(mm)700
    関連
    • 主なマテリアルガラス状磁器
    • 設計国ポルトガル
    • 製造国ポルトガル
    • 正味重量(kg)21
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Toilets
    • UNSPSC30181505
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93_94
    • Uniclass2015詳細WC pans
    • MasterFormat 2014 コード10 28 00
    • MasterFormat 2014 タイトルToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClassNumber23-31 19 00
    • OmniClassタイトルToilets

    対応地域

    アジア アフリカ ヨーロッパ オセアニア 北米 南アメリカ