製品の公開
200109 Floor-mounted-toilet
200109 Floor-mounted-toilet
200109 Floor-mounted-toilet
200109 Floor-mounted-toilet
200109 Floor-mounted-toilet
200109 Floor-mounted-toilet
200109 Floor-mounted-toilet
200109 Floor-mounted-toilet
    DURAVIT AG

    200109 Floor-mounted-toilet

    5つ星のうち4.04.0(41 レビュー)
    Google翻訳”,
    • 隠された取り付けセット: 調和のとれた外観、デザインは何にも邪魔されません
    • Duravitrimless® ダイナミックな水流を備えたオープン フラッシング リム: 少量の水でも完全に衛生的なフラッシング結果が得られます。
    • 床置き設置
    • 完全にガラス張りの非常に滑らかなセラミックが細菌の発生や堆積を防ぎます。
    • 過剰なスプレーを行わずに衛生的に洗い流すことができます。
    • 高品質で長持ちする衛生セラミック製: 特に頑丈で傷がつきにくく、硬度が高く、掃除が簡単で衛生的な表面を備えた素材
    • 特に効率的で経済的な水消費量: Unified Water Label (UWL) クラス 1
    • ウォッシュダウンモデル: 臭気を最小限に抑えます。
    • 撥水性の表面により、お手入れが特に簡単: 汚れや水垢が滑らかな表面に付着せず、残留物は水だけで簡単に拭き取れます (WonderGliss)
    仕様
      • Duravit White Tulip Floor-mounted toilet, 580 mm White High Gloss, Washdown model, Rimless, 4,5 l , Outlet: Horizontal - 2001090000
      • Duravit White Tulip Floor-mounted toilet, 580 mm White High Gloss, Washdown model, Rimless,, Outlet: Horizontal - 20010900001
      • Duravit White Tulip Floor-mounted toilet, 580 mm White High Gloss, Washdown model, Rimless,, Outlet: Horizontal - 2001092000
    技術仕様
    • Unique refwhite-tulip-floor-mounted-toilet-200109
    • コレクションセットWhite Tulip
    • コレクションToilet
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-05-05
    • エディション1
    • 高さ(Mm)420
    • 幅(mm)370
    • 奥行き(mm)580
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 正味重量(kg)35.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93
    • Uniclass2015詳細Urinal and WC fittings
    • MasterFormat 2014 コード01 52 19
    • MasterFormat 2014 タイトルSanitary Facilities
    • OmniClassNumber23-31 19 00
    • OmniClassタイトルToilets
    • UniFormatIIコードD2030
    • UniFormatIIタイトルSanitary Waste