製品を公開する
80x45 Flux wall mounted basin
80x45 Flux wall mounted basin
    Sanindusa

    80x45 Flux wall mounted basin

    Google翻訳,

    壁に取り付けられた設置、オーバーフローなし。

    仕様
    • Compatible with Fixing kit 43, included. Siphon adapter ref. 4V9811 included

    技術仕様
    • 固有参照番号109760_Flux_80x45-wall-mounted-basin
    • 製品ファミリFlux
    • 製品グループwashbasin
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-11-15
    • 版番号1
    • 高さ(mm)138
    • 幅(mm)800
    • 奥行き(mm)450
    関連
    • 主要素材耐火粘土
    • 設計国ポルトガル
    • 製造国ポルトガル
    • 正味重量(kg)19
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 洗面器
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011550
    • ETIM 名称Washbasin
    • UNSPSC 名称Sinks
    • UNSPSC コード30181504
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_96_96
    • Uniclass 2015 説明Wall-hung wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 コード22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルResidential Lavatories
    • OmniClass 番号23-31 13 00
    • OmniClass タイトルSinks
    • CSI UniFormat II コードC10
    • CSI UniFormat II タイトルINTERIOR CONSTRUCTION

    対応地域

    アジア アフリカ ヨーロッパ オセアニア 北米 南アメリカ