製品の公開
Cetus 48 wall mounted toilet
Cetus 48 wall mounted toilet
    Sanindusa

    Cetus 48 wall mounted toilet

    Google翻訳”,

    国内および商用利用。用途の広い時代を超越したデザイン。シートは掃除が簡単で、ゆっくりと閉じるオプションがあります。

    仕様
    • Compatible toilet seats (not included):21034 - Cetus toilet seat with slowclose system; 21014 - Cetus toilet seat; 453 - Quadro low metal support frame for wall mounted toilet 3/6L; 5E12078 - Plan electronic flush valve powered by transformer with frame for suspended toilet; 5E12077 - Plan electronic flush valve powered by battery with frame for suspended toilet; 449 - Quadro metal support frame for wall mounted toilets with cistern and 3/6L mechanism for plasterboard walls; 443 - Quadro metal support frame for wall mounted toilet with cistern 3/6L; 40533 - Sanbest built-in frame dual flush for wall mounted toilet; 40633 - Sanspace metal support frame for wall mounted toilet with cistern and 3/6L mechanism; 40233 - Sanflush metal support frame for wall mounted toilet with cistern and 3/6L mechanism; 40333 - Sanfix metal support for wall mounted WC with cistern and 3|6L mechanism; 40323 - Sanfix metal support for wall mounted WC with cistern and 3/6L mechanism for plasterboard walls; 41933 - Sanslim pack built-in frame - dual flush and To-Slim plate for wall mounted toilet; 411023 - Sandouble metal support for 2 wall mounted WCs with cistern 3|6Lt for plasterboard walls

    技術仕様
    • Unique ref110042_cetus_48-wall-mounted-toilet
    • コレクションセットCetus
    • コレクションtoilet
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-11-11
    • エディション1
    • 高さ(Mm)366
    • 幅(mm)350
    • 奥行き(mm)490
    関連
    • 主なマテリアルガラス状磁器
    • 設計国ポルトガル
    • 製造国ポルトガル
    • 正味重量(kg)13.3
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93_94
    • Uniclass2015詳細WC pans
    • MasterFormat 2014 コード10 06 20.13
    • MasterFormat 2014 タイトルToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
    • OmniClassNumber23-31 19 00
    • OmniClassタイトルToilets
    • UniFormatIIコードC10
    • UniFormatIIタイトルINTERIOR CONSTRUCTION

    対応地域

    アジア アフリカ ヨーロッパ オセアニア 北米 南アメリカ