製品の公開
Cetus wall mounted bidet
Cetus wall mounted bidet
Cetus wall mounted bidet
    Sanindusa

    Cetus wall mounted bidet

    Google翻訳”,

    壁に取り付けられたビデで、固定が隠されており、掃除や設置が簡単です。家庭用およびホテル用。

    仕様
    • Compatible support frames (not included): 439-Metal support for wall mounted bidet for pladur, 430-Metal support for wall-mounted bidet.

    技術仕様
    • Unique ref110450_Cetus_wall-mounted-bidet
    • コレクションセットCetus
    • コレクションbidet
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-06-18
    • エディション1
    • 高さ(Mm)370
    • 幅(mm)365
    • 奥行き(mm)530
    関連
    • 主なマテリアルガラス状磁器
    • 設計国ポルトガル
    • 製造国ポルトガル
    • 正味重量(kg)16.4
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ビデ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010126
    • ETIM 名Bidet
    • UNSPSC名称Bidets
    • UNSPSC30181502
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_11
    • Uniclass2015詳細Bidets
    • MasterFormat 2014 コード22 41 13.19
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Bidets
    • OmniClassNumber23-31 23 00
    • OmniClassタイトルBidets

    対応地域

    アジア アフリカ ヨーロッパ オセアニア 北米 南アメリカ