製品の公開
New WCCare washbasin
New WCCare washbasin
New WCCare washbasin
    Sanindusa

    New WCCare washbasin

    Google翻訳”,
    設置壁に取り付けられたすべての側面にガラス張り未修正人間工学に基づいた形状障害者に適合フロントカットアウトにより洗面器に簡単にアプローチ可能上面のアームレスト安全で快適なアームレストのための幅の広いサイドフラップ安全で快適なアームレストのためのサイドエッジの形状ユーザーの動きを容易にするグリップのためのサイドエッジの形状車椅子の人の洗面台への接近を可能にする洗面器の高さの減少
    仕様
    • 48011U-chromed embellishment ring _included_ 42902-Pneumatic fixation for washbasin 65 New Wccare _not included_ 4V9211-Universal tic tac pop up waste_not included_ 4V9411-Universal tic tac pop up waste with little ABS mirror_not included_ 4V9111-Universal tic tac pop up waste with big round mirror_not included_
    技術仕様
    • Unique ref129320004_NewWccare_wall-hung-basin
    • コレクションセットNew Wccare
    • コレクションwashbasin
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-01-24
    • エディション1
    • 高さ(Mm)158
    • 幅(mm)652
    • 奥行き(mm)580
    関連
    • 主なマテリアルガラス状磁器
    • 設計国ポルトガル
    • 製造国ポルトガル
    • 正味重量(kg)18
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sinks
    • UNSPSC30181504
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_96
    • Uniclass2015詳細Wall-hung wash basins
    • MasterFormat 2014 コード22 41 16.13
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Lavatories
    • OmniClassNumber23-31 13 00
    • OmniClassタイトルSinks
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

    対応地域

    アジア アフリカ ヨーロッパ オセアニア 北米 南アメリカ