製品の公開
Look F-D close coupled toilet
Look F-D close coupled toilet
Look F-D close coupled toilet
    Sanindusa

    Look F-D close coupled toilet

    Google翻訳”,
    家庭用および商業用用途の広い時代を超越したデザインクリップオフシステムを備えたシートお手入れが簡単でゆっくりと閉じるオプション壁に戻るWC組み合わせられる洗面台の幅広い範囲
    仕様
    • Compatible toilet seats _not included_ 2341100-Look toilet seat with clipoff system 2343100-Look toilet seat with clipoff and slowclose system Compatible cisterns _not included_ 134111004LM - Look bottom water supply connection cistern with dual flush mechanism 134113004LM - Look side water supply connection cistern with dual flush mechanism 24-fixing kit _included_
    技術仕様
    • Unique ref134021004_Look_F-D-close-coupled-toilet
    • コレクションセットLook
    • コレクションtoilet
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-01-24
    • エディション1
    • 高さ(Mm)400
    • 幅(mm)345
    • 奥行き(mm)631
    関連
    • 主なマテリアルガラス状磁器
    • 設計国ポルトガル
    • 製造国ポルトガル
    • 正味重量(kg)30
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Toilets
    • UNSPSC30181505
    • Uniclass2015コードSL_35_80_89
    • Uniclass2015詳細Toilets
    • MasterFormat 2014 コード22 41 13.13
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Water Closets
    • OmniClassNumber23-31 19 00
    • OmniClassタイトルToilets
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

    対応地域

    アジア アフリカ ヨーロッパ オセアニア 北米 南アメリカ