製品を公開する
Sanlife wall hung washbasin
Sanlife wall hung washbasin
Sanlife wall hung washbasin
    Sanindusa

    Sanlife wall hung washbasin

    Google翻訳,
    壁に取り付けられた設置オーバーフローありリング装飾なしタップ穴付き沈下に基づく場合を除いてすべての側面がガラス張り修正されていない
    仕様
    • Fixing kit included
    技術仕様
    • 固有参照番号136910004_Sanlife_wall-hung-washbasin-with-hole-for-tap
    • 製品ファミリSanlife
    • 製品グループwashbasin
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-01-24
    • 版番号1
    • 高さ(mm)144
    • 幅(mm)602
    • 奥行き(mm)400
    関連
    • 主要素材ガラス状磁器
    • 設計国ポルトガル
    • 製造国ポルトガル
    • 正味重量(kg)14
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 洗面器
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC 名称Sinks
    • UNSPSC コード30181504
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015 説明Counter top wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 コード22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルResidential Lavatories
    • OmniClass 番号23-31 13 00
    • OmniClass タイトルSinks
    • CSI UniFormat II コードD2010
    • CSI UniFormat II タイトルPlumbing Fixtures

    対応地域

    アジア アフリカ ヨーロッパ オセアニア 北米 南アメリカ