製品の公開
Sanibold wall mounted bidet with concealed fixation
Sanibold wall mounted bidet with concealed fixation
Sanibold wall mounted bidet with concealed fixation
Sanibold wall mounted bidet with concealed fixation
    Sanindusa

    Sanibold wall mounted bidet with concealed fixation

    Google翻訳”,

    壁に取り付けられたビデで、固定が隠されており、清掃と設置が簡単です。家庭用およびホテル用。

    仕様
    • Compatible support frames (not included): 439-Metal support for wall mounted bidet for pladur, 430-Metal support for a wall-mounted bidet. 3600-fixing kit for bidet (included)

    技術仕様
    • Unique ref137440_Sanibold_wall-mounted-bidet-with-concealed-fixation
    • コレクションセットSanibold
    • コレクションbidet
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-06-19
    • エディション1
    • 高さ(Mm)335
    • 幅(mm)360
    • 奥行き(mm)508
    関連
    • 主なマテリアルガラス状磁器
    • 設計国ポルトガル
    • 製造国ポルトガル
    • 正味重量(kg)21
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ビデ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010126
    • ETIM 名Bidet
    • UNSPSC名称Bidets
    • UNSPSC30181502
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_11
    • Uniclass2015詳細Bidets
    • MasterFormat 2014 コード22 41 13.19
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Bidets
    • OmniClassNumber23-31 23 00
    • OmniClassタイトルBidets

    対応地域

    アジア アフリカ ヨーロッパ オセアニア 北米 南アメリカ