製品の公開
Look slim toilet seat with easyclip and slowclose system
Look slim toilet seat with easyclip and slowclose system
Look slim toilet seat with easyclip and slowclose system
    Sanindusa

    Look slim toilet seat with easyclip and slowclose system

    Google翻訳”,

    デュロプラストは、環境に有害な物質を含まないため、皮膚に適合し、抗菌性、帯電防止性、防塵性があり、紫外線による退色に強い素材です。この便座とカバーはまた、突然の落下を防ぐためにスロークローズシステムを備えており、簡単に掃除するために蓋とシートを取り外すことができるクリップオフシステムを備えています。

    仕様
    • Fixing kit for toilet seat and cover (included).

    技術仕様
    • Unique ref23461_Look_slim-toilet-seat-with-easyclip-and-slowclose-system
    • コレクションセットLook
    • コレクションToilet Seats
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-11-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)48
    • 幅(mm)355
    • 奥行き(mm)450
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 副マテリアルステンレス
    • 設計国ポルトガル
    • 製造国ポルトガル
    • 正味重量(kg)2.75
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 便座
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011196
    • ETIM 名Toilet seat
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93_95
    • Uniclass2015詳細WC seats and covers
    • MasterFormat 2014 コード10 28 13
    • MasterFormat 2014 タイトルToilet Accessories
    • OmniClassNumber23-31 25 11 11
    • OmniClassタイトルToilet Partitions
    • UniFormatIIコードC10
    • UniFormatIIタイトルINTERIOR CONSTRUCTION

    対応地域

    アジア アフリカ ヨーロッパ オセアニア 北米 南アメリカ