製品の公開
Novita BH93 Round-front bidet toilet seat with remote control
Novita BH93 Round-front bidet toilet seat with remote control
Novita BH93 Round-front bidet toilet seat with remote control
    Kohler

    Novita BH93 Round-front bidet toilet seat with remote control

    Google翻訳”,

    Novita 洗浄便座でもっときれいな洗浄便座を発見してください。フロントとリアの個別ノズルにより、水温から水圧まで完全にカスタマイズできます。気泡で浄化し、ターボ設定オプションで優しいマッサージでリラックスします。

    特徴

    • ほとんどの円形正面トイレに適合します
    • ステンレス製の杖は使用の前後に自動的に洗浄されます。
    • 最大限の快適性とパーソナライズを実現する、フロントとリアの独立したノズル
    • 振動洗浄で広範囲の洗浄をカバー
    • ターボ設定により、水が前後に動くことでマッサージ効果が得られます。
    • エアバブルウォッシュは、効果的なクレンジングで柔らかく優しい洗浄を提供します。
    • お年寄りやお子様にも便利な自動・子供洗浄設定
    • 温度調節可能なシートヒーターと温風乾燥機
    • LED照明がボウルを照らし、常夜灯として機能します
    • ソフトクローズシートと蓋でバタつきを防止

    テクノロジー

    • LCD スクリーン付きバックライト付きイージータッチリモコン。壁に取り付けることができます
    • 2段階の省エネ機能

    インストール

    • 専用の電気 GFCI 回路が必要 (120V、15A、60Hz)

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-BH93
    • コレクションセットToilet Seats
    • コレクションKOHLER Novita(R)
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-08-02
    • エディション1
    • 高さ(inch)6.11
    • 幅(inch)16.4
    • 奥行き(inch)21.48
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 便座
    • ETIM コードEC011196
    • ETIM 名Toilet seat
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93_95
    • Uniclass2015詳細WC seats and covers
    • MasterFormat 2014 コード10 28 13
    • MasterFormat 2014 タイトルToilet Accessories
    • OmniClassNumber23-31 19 19 17
    • OmniClassタイトルWater Closet Seats