製品の公開
KOHLER Novita(R) Elongated bidet toilet seat with remote control
KOHLER Novita(R) Elongated bidet toilet seat with remote control
KOHLER Novita(R) Elongated bidet toilet seat with remote control
    Kohler

    KOHLER Novita(R) Elongated bidet toilet seat with remote control

    Google翻訳”,

    Novita 洗浄便座でもっときれいな洗浄便座を発見してください。フロントとリアの個別ノズルにより、水温から水圧まで完全にカスタマイズできます。気泡で浄化し、ターボ設定オプションで優しいマッサージでリラックスします。

    特徴

    • ほとんどの細長いトイレにフィットします
    • ステンレス製の杖は使用の前後に自動的に洗浄されます。
    • 最大限の快適性とパーソナライズを実現する、フロントとリアの独立したノズル
    • 振動洗浄で広範囲の洗浄をカバー
    • ターボ設定により、水が前後に動くことでマッサージ効果が得られます。
    • エアバブルウォッシュは、効果的なクレンジングで柔らかく優しい洗浄を提供します。
    • お年寄りやお子様にも便利な自動・子供洗浄設定
    • 温度調節可能なシートヒーターと温風乾燥機
    • LED照明がボウルを照らし、常夜灯として機能します
    • ソフトクローズシートと蓋でバタつきを防止

    テクノロジー

    • LCD スクリーン付きバックライト付きイージータッチリモコン。壁に取り付けることができます
    • 2段階の省エネ機能

    インストール

    • 専用の電気 GFCI 回路が必要 (120V、15A、60Hz)

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-BH90
    • コレクションセットToilet Seats
    • コレクションKOHLER Novita(R)
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-08-02
    • エディション1
    • 高さ(inch)6.11
    • 幅(inch)16.4
    • 奥行き(inch)21.48
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 便座
    • ETIM コードEC011196
    • ETIM 名Toilet seat
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93_95
    • Uniclass2015詳細WC seats and covers
    • MasterFormat 2014 コード10 28 13
    • MasterFormat 2014 タイトルToilet Accessories
    • OmniClassNumber23-31 19 19 17
    • OmniClassタイトルWater Closet Seats