製品の公開
Line 42 single lever basin mixer
Line 42 single lever basin mixer
Line 42 single lever basin mixer
Line 42 single lever basin mixer
Line 42 single lever basin mixer
Line 42 single lever basin mixer
Line 42 single lever basin mixer
Line 42 single lever basin mixer
    Sanindusa

    Line 42 single lever basin mixer

    Google翻訳”,

    セラミックカートリッジ技術。シングルレバーミキサー。洗面器またはカウンタートップに設置します。互換性のあるポップアップ廃棄物(含まれていません):4V9111; 4V9110; 4V9711。

    仕様
    • Single lever basin mixer.  2 x  PEX H3/8-M8x1 -L14-365  flexible supply hoses.

    技術仕様
    • Unique ref5550301_Line42_Single-Lever-Basin-Mixer
    • コレクションセットLine 42
    • コレクションTaps-Mixers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-06-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)193
    • 幅(mm)50
    • 奥行き(mm)147
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国ポルトガル
    • 製造国ポルトガル
    • 正味重量(kg)1.6
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011328
    • ETIM 名Washbasin mixing tap
    • UNSPSC名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC3018
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_98
    • Uniclass2015詳細Washbasin taps
    • MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

    対応地域

    アジア アフリカ ヨーロッパ オセアニア 北米 南アメリカ