製品の公開
CUBIC 500 countertop/wall-mounted washbasin (w/ right tap hole)
CUBIC 500 countertop/wall-mounted washbasin (w/ right tap hole)
CUBIC 500 countertop/wall-mounted washbasin (w/ right tap hole)
CUBIC 500 countertop/wall-mounted washbasin (w/ right tap hole)
    Sanitana

    CUBIC 500 countertop/wall-mounted washbasin (w/ right tap hole)

    Google翻訳”,
    CUBIC 500ガラス質の陶磁器のカウンタートップ/右タップ穴付きの壁に取り付けられた洗面台十分なスペースはありませんが、モダンでスタイリッシュな洗面台なしでは生きていけませんか?深さがわずか35cmの3つの洗面台の範囲であるCUBICコレクションをご覧ください。さらに良いことに、バスルームの有用性を最大限に高めたい場合は、スタイリッシュで洗練された白いキャビネット、CUBIC家具コレクションと組み合わせてみませんか。
    仕様
    • Type of installation: countertop/wall-mounted Tap hole: yes (one) Position of tap hole: right Overflow: yes Special features: compatible with CUBIC 500 vanity cabinet In the box: washbasin and fixing kit
    技術仕様
    • Unique refS10066235900000
    • コレクションセットCubic
    • コレクションWashbasins
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-06-26
    • エディション1
    • 高さ(Mm)150
    • 幅(mm)500
    • 奥行き(mm)345
    関連
    • 主なマテリアルガラス状磁器
    • 設計国ポルトガル
    • 製造国ポルトガル
    • 正味重量(kg)12.4
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sinks
    • UNSPSC30181504
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96
    • Uniclass2015詳細Wash basins, sinks and troughs
    • MasterFormat 2014 コード22 41 16
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClassNumber23-31 13 00
    • OmniClassタイトルSinks
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

    対応地域

    アジア アフリカ ヨーロッパ 南アメリカ 北米