製品の公開
ALBUS 605 countertop washbasin (w/ central tap hole)
ALBUS 605 countertop washbasin (w/ central tap hole)
ALBUS 605 countertop washbasin (w/ central tap hole)
ALBUS 605 countertop washbasin (w/ central tap hole)
    Sanitana

    ALBUS 605 countertop washbasin (w/ central tap hole)

    Google翻訳”,
    中央のタップ穴が付いたALBUS600ガラス質の陶磁器のカウンタートップの洗面台すべての角度と視点から見られるように設計された洗面台のコレクション。ガラス質の陶磁器で作られたALBUSシリーズのすべての洗面台は、すべての面がガラス張りになっています。範囲には、カウンタートップバージョンとセミリセスバージョンの両方が含まれています。これらの流体表面はきっとあなたを驚かせるでしょう。 ALBUSは、タップ穴のないバージョンやオーバーフローのないバージョンでも利用できます。
    仕様
    • Type of installation: countertop Tap hole: yes (one) Position of tap hole: central Overflow: yes Special features: glazed on all sides In the box: washbasin
    技術仕様
    • Unique refS10085180800000
    • コレクションセットAlbus
    • コレクションWashbasins
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-06-26
    • エディション1
    • 高さ(Mm)130
    • 幅(mm)605
    • 奥行き(mm)455
    関連
    • 主なマテリアルガラス状磁器
    • 設計国ポルトガル
    • 製造国ポルトガル
    • 正味重量(kg)17.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sinks
    • UNSPSC30181504
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96
    • Uniclass2015詳細Wash basins, sinks and troughs
    • MasterFormat 2014 コード22 41 16
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClassNumber23-31 13 00
    • OmniClassタイトルSinks
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

    対応地域

    アジア アフリカ ヨーロッパ 南アメリカ 北米