製品の公開
ALBUS 450 semi-recessed washbasin (w/ central tap hole)
ALBUS 450 semi-recessed washbasin (w/ central tap hole)
ALBUS 450 semi-recessed washbasin (w/ central tap hole)
ALBUS 450 semi-recessed washbasin (w/ central tap hole)
    Sanitana

    ALBUS 450 semi-recessed washbasin (w/ central tap hole)

    Google翻訳”,
    ALBUS450ガラス質陶磁器中央タップ穴付き半凹型洗面台あらゆる角度と視点から見られるように設計された洗面台コレクション。ガラス質の陶磁器で作られたALBUSシリーズのすべての洗面台は、すべての面がガラス張りになっています。範囲には、カウンタートップバージョンとセミリセスバージョンの両方が含まれています。これらの流体表面はきっとあなたを驚かせるでしょう。 ALBUSは、タップ穴のないバージョンやオーバーフローのないバージョンでも利用できます。
    仕様
    • Type of installation: semi-recessed Tap hole: yes (one) Position of tap hole: central Overflow: yes Special features: glazed on all sides In the box: washbasin
    技術仕様
    • Unique refS10201017600000
    • コレクションセットAlbus
    • コレクションWashbasins
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-06-26
    • エディション1
    • 高さ(Mm)150
    • 幅(mm)450
    • 奥行き(mm)475
    関連
    • 主なマテリアルガラス状磁器
    • 設計国ポルトガル
    • 製造国ポルトガル
    • 正味重量(kg)15
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sinks
    • UNSPSC30181504
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96
    • Uniclass2015詳細Wash basins, sinks and troughs
    • MasterFormat 2014 コード22 41 16
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClassNumber23-31 13 00
    • OmniClassタイトルSinks
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

    対応地域

    アジア アフリカ ヨーロッパ 南アメリカ 北米