製品の公開
CORAL bidet (b.t.w.) - floor-standing
Sanitana

CORAL bidet (b.t.w.) - floor-standing

Google翻訳”,
CORALフロアスタンドビデ(壁に戻る)CORALの衛生陶器は、洗練された曲線的な形状と滑らかな輪郭のおかげで自然に際立っています。美学と機能の間のコミットメントは、すべてのバスルームスタイルで楽にブレンドする、シンプルで用途の広い範囲をもたらします。
仕様
  • Type of installation: floor-standing (back to wall) Type of outlet: vertical Tap hole: yes Overflow hole: yes Compatible covers: n/a In the box: bidet and fixing kit
技術仕様
  • Unique refS10063634900000
  • コレクションセットCoral
  • コレクションBidets
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-06-26
  • エディション1
  • 高さ(Mm)395
  • 幅(mm)360
  • 奥行き(mm)540
関連
  • 主なマテリアルガラス状磁器
  • 設計国ポルトガル
  • 製造国ポルトガル
  • 正味重量(kg)24.1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - ビデ
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Bidets
  • UNSPSC30181502
  • Uniclass2015コードPr_40_20_06_11
  • Uniclass2015詳細Bidets
  • MasterFormat 2014 コード22 41 13.19
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Bidets
  • OmniClassNumber23-31 23 00
  • OmniClassタイトルBidets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

対応地域

アジア アフリカ ヨーロッパ 南アメリカ 北米
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
類似製品