製品の公開
POP ART bidet (b.t.w.) - floor-standing
Sanitana

POP ART bidet (b.t.w.) - floor-standing

Google翻訳”,
POP ARTフロアスタンドビデ(壁に戻る)POPシリーズの不遜な精神に基づいて構築されたPOP ARTは、新しいすっきりとしたラインと魅力的な価格を特徴としています。壁に背を向けて壁に取り付けられたモデルで、それは洗練された形とサニタナのベストセラーであったデザインを組み合わせています-デザイン愛好家を喜ばせることは確実です。
仕様
  • Type of installation: floor-standing (back to wall) Type of outlet: vertical Tap hole: yes Overflow hole: yes Compatible covers: n/a In the box: bidet and fixing kit
技術仕様
  • Unique refS10076434900000
  • コレクションセットPop Art
  • コレクションBidets
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-06-26
  • エディション1
  • 高さ(Mm)400
  • 幅(mm)360
  • 奥行き(mm)525
関連
  • 主なマテリアルガラス状磁器
  • 設計国ポルトガル
  • 製造国ポルトガル
  • 正味重量(kg)20.4
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - ビデ
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Bidets
  • UNSPSC30181502
  • Uniclass2015コードPr_40_20_06_11
  • Uniclass2015詳細Bidets
  • MasterFormat 2014 コード22 41 13.19
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Bidets
  • OmniClassNumber23-31 23 00
  • OmniClassタイトルBidets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

対応地域

アジア アフリカ ヨーロッパ 南アメリカ 北米
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
類似製品