製品の公開
POP ART toilet (b.t.w.) w/ dual outlet - floor-standing
Sanitana

POP ART toilet (b.t.w.) w/ dual outlet - floor-standing

Google翻訳”,
デュアルアウトレット付きのPOPARTフロアスタンドトイレ(壁に戻る)POPシリーズの不遜な精神に基づいて構築されたPOP ARTは、新しいすっきりとしたラインと魅力的な価格を備えています。壁に背を向けて壁に取り付けられたモデルで、それは洗練された形とサニタナのベストセラーであったデザインを組み合わせています-デザイン愛好家を喜ばせることは確実です。
仕様
  • Type of installation: floor-standing (back to wall) Type of outlet: dual Compatible cisterns: in-wall cisterns Flush capacity: in accordance to the installed cistern Type of activation: in accordance with the installed activation (flush valve or operating plate) Compatible seats & covers: Compatible seats & covers: POP ART thermodur seat & cover with simple close (ref. S80007562300000); or thermodur seat & cover with soft close (ref. S80007561800000) In the box: toilet, connections and fixing kit
技術仕様
  • Unique refS10076623300000
  • コレクションセットPop Art
  • コレクションToilets
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-06-26
  • エディション1
  • 高さ(Mm)400
  • 幅(mm)355
  • 奥行き(mm)400
関連
  • 主なマテリアルガラス状磁器
  • 設計国ポルトガル
  • 製造国ポルトガル
  • 正味重量(kg)21
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Toilets
  • UNSPSC30181505
  • Uniclass2015コードSs_40_15_90_97
  • Uniclass2015詳細WC systems
  • MasterFormat 2014 コード22 41 13.13
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Water Closets
  • OmniClassNumber23-31 19 00
  • OmniClassタイトルToilets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

対応地域

アジア アフリカ ヨーロッパ 南アメリカ 北米