製品の公開
JULIA 1200x800x50(75) self-standing rectangular shower tray (w/ anti slip)
Sanitana

JULIA 1200x800x50(75) self-standing rectangular shower tray (w/ anti slip)

Google翻訳”,
JULIA 1200x800x50(75)アクリル自立型長方形シャワートレイ(滑り止め付き)JULIAアクリルシャワートレイコレクションには、異なる機能と寸法を持ついくつかのモデルが含まれています。凹型モデルから自立型モデルまで、滑り止めまたは滑らかな表面を備えたモデルは、特に用途が広く競争力のあるオプションです。光沢仕上げのアクリルキャストシートで作られており、Ø65mmのシャワー廃棄物、そしてもちろん、対応するSanitanaシャワーエンクロージャーとミキサーシステムで補完することができます。
仕様
  • Format: rectangular Type of installation: self-standing Anti slip surface: yes Available colours: white Required shower waste: Ø65mm In the box: shower tray
技術仕様
  • Unique refS20031072500000
  • コレクションセットJulia
  • コレクションShower Trays
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-06-26
  • エディション1
  • 高さ(Mm)75
  • 幅(mm)1200
  • 奥行き(mm)800
関連
  • 主なマテリアルアクリル
  • 副マテリアル繊維ガラス
  • 設計国ポルトガル
  • 製造国ポルトガル
  • 正味重量(kg)13.5
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワートレイ
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Showers
  • UNSPSC30181503
  • Uniclass2015コードPr_40_20_06_84
  • Uniclass2015詳細Shower trays
  • MasterFormat 2014 コード22 41 23
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
  • OmniClassNumber23-31 17 00
  • OmniClassタイトルShowers
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

対応地域

アジア アフリカ ヨーロッパ 南アメリカ 北米