製品の公開
MARGARIDA 1450x1450 corner bathtub
Sanitana

MARGARIDA 1450x1450 corner bathtub

5つ星のうち5.05.0(6 レビュー)
Google翻訳”,
MARGARIDA 1450x1450アクリルコーナーバスタブMARGARIDAは、あなたが素晴らしい入浴体験を探しているすべてを備えた広々としたアクリルコーナーバスタブです。人間工学に基づいた座席を備えた十分な入浴エリアにより、制限なしで快適に入浴できます。さらに、MARGARIDAはこのモデル用に特別に設計されたアクリルエプロンとも互換性があります。
仕様
  • Format: corner Whirl system: no Whirl system compatibility: HID, Multijet or Jet Set Star Type of installation: supported by metal frame (recessed of self-standing) Apron compatibility: yes (acrylic) Anti slip surface: yes Capacity: 234 liters Available colours: white Required bath waste: Ø55mm In the box: bathtub
技術仕様
  • Unique refS20034772300000
  • コレクションセットMargarida
  • コレクションBathtubs
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-06-26
  • エディション1
  • 高さ(Mm)444
  • 幅(mm)1450
  • 奥行き(mm)1450
関連
  • 主なマテリアルアクリル
  • 副マテリアル繊維ガラス
  • 設計国ポルトガル
  • 製造国ポルトガル
  • 正味重量(kg)38
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - バスルーム・スパ
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Bathtubs
  • UNSPSC30181501
  • Uniclass2015コードPr_40_20_06_08
  • Uniclass2015詳細Baths
  • MasterFormat 2014 コード22 41 19
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Bathtubs
  • OmniClassNumber23-31 15 00
  • OmniClassタイトルBathtubs
  • UniFormatIIコードE2010
  • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings

対応地域

アジア アフリカ ヨーロッパ 南アメリカ 北米