製品の公開
Cape Cod Bathtub White Matt 1855x885 mm - 700330
Cape Cod Bathtub White Matt 1855x885 mm - 700330
Cape Cod Bathtub White Matt 1855x885 mm - 700330
Cape Cod Bathtub White Matt 1855x885 mm - 700330
Cape Cod Bathtub White Matt 1855x885 mm - 700330
    DURAVIT AG

    Cape Cod Bathtub White Matt 1855x885 mm - 700330

    5つ星のうち4.84.8(14 レビュー)
    Google翻訳”,
    • 2 つの背もたれスロープは、2 人が快適に座れるスペースを提供します。
    • 自立型
    • 軽い汚れを簡単に掃除できる汚れ消しゴムが含まれています
    • 安全な出入りが可能なDuravitバスハンドルの取り付け(工場出荷時にのみ取り付け可能)
    • 成形されたヘッドレストは、快適なリクライニング位置で頭を完璧にサポートします
    • 滑りにくい表面でシャワー時の足元もしっかり(滑り止めクラスB)
    • 2人用の十分なスペースを提供
    • 押しボタン式のドレンアセンブリは、指で押すだけで簡単に開閉できるため、水を簡単にせき止めたり排水したりできます。
    • 1 つのキャストからのようにシームレスなパネル
    • さまざまな背もたれにより、横になったときに位置を変えて快適性を高めることができます
    • オーバーフローあり
    仕様
      • Duravit Cape Cod Bathtub, 1855x885 mm White Matt, Freestanding, Seamless panel, Polymer cast - DuraSolid A, Oval, Number of backrests: 2, Overflow, Incl. cable-driven waste and overflow, Special waste and overflow - 700330000000000
    技術仕様
    • Unique refCape-Cod-Bathtub-1855x885-mm-700330
    • コレクションセットBathtubs
    • コレクションBathtub
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-03-29
    • エディション1
    • 高さ(Mm)507
    • 幅(mm)1855
    • 奥行き(mm)885
    関連
    • 主なマテリアルアクリル
    • 副マテリアル ポリマー
    • 設計国ドイツ
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)118
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - バスルーム・スパ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011609
    • ETIM 名Bath
    • UNSPSC名称Bathtubs
    • UNSPSC30181501
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_08
    • Uniclass2015詳細Baths
    • MasterFormat 2014 コード22 41 19
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Bathtubs
    • OmniClassNumber23-31 15 00
    • OmniClassタイトルBathtubs
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures