製品の公開
K-1956-LA Underscore® Rectangle 60" x 30" alcove bath with integral apron, integral flange and left-hand drain
K-1956-LA Underscore® Rectangle 60" x 30" alcove bath with integral apron, integral flange and left-hand drain
K-1956-LA Underscore® Rectangle 60" x 30" alcove bath with integral apron, integral flange and left-hand drain
K-1956-LA Underscore® Rectangle 60" x 30" alcove bath with integral apron, integral flange and left-hand drain
K-1956-LA Underscore® Rectangle 60" x 30" alcove bath with integral apron, integral flange and left-hand drain
K-1956-LA Underscore® Rectangle 60" x 30" alcove bath with integral apron, integral flange and left-hand drain
    Kohler

    K-1956-LA Underscore® Rectangle 60" x 30" alcove bath with integral apron, integral flange and left-hand drain

    Google翻訳”,

    シンプルでくっきりとしたデザインが特徴のこのアンダースコアアルコーブバスは、現代風にアレンジした洗練されたスタイルを醸し出しています。スロット付きのオーバーフロードレンは、快適な傾斜した背もたれに対してリラックスしながら、贅沢に深いお風呂を可能にします。

    特徴

    • 成形されたランバーサポートは、入浴中の快適さをさらに高めます。
    • スロットオーバーフローにより、深く浸すことができます。
    • 一体型エプロンがすっきりとした仕上がりに。
    • 一体型フランジは、水が壁の後ろに浸透するのを防ぎ、床の間の設置を簡素化します。
    • テクスチャード加工された底面。
    • 左側の排水口。
    • K-7271またはK-7272Clearfloスロットオーバーフローバスドレン(別売り)が必要です。

    材料

    • アクリル

    インストール

    • 3つの壁の床の間。

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-1956-LA
    • コレクションセットBathtubs
    • コレクションUnderscore® Rectangle
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日1983-07-07
    • エディション1
    • 高さ(inch)22.15
    • 幅(inch)30
    • 奥行き(inch)60
    関連
    • 主なマテリアルアクリル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - バスルーム・スパ
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_08
    • Uniclass2015詳細Baths
    • MasterFormat 2014 コード22 41 19
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Bathtubs
    • OmniClassNumber23-31 15 00
    • OmniClassタイトルBathtubs