製品の公開
NEXO 1600x700 rectangular bathtub
Sanitana

NEXO 1600x700 rectangular bathtub

Google翻訳”,
NEXO 1600x700アクリル長方形バスタブ流れるようなラインは、NEXOアクリルバスタブコレクションにモダンな外観とユニークな汎用性を与えます。さまざまなサイズで利用可能で、さまざまな旋回システムと互換性があり、丸い要素とまっすぐな要素を遊び心のある形で組み合わせたデザインを誇っています。 NEXOは、デザインとエレガンスが優先されるバスルーム用の手頃なバスタブをお探しの方に最適です。
仕様
  • Format: rectangular Whirl system: no Whirl system compatibility: HID or Multijet Type of installation: supported by metal frame (recessed of self-standing) Apron compatibility: yes (acrylic or wood) Anti slip surface: no Capacity: 190 liters Available colours: white Required bath waste: Ø55mm In the box: bathtub
技術仕様
  • Unique refS20036400000000
  • コレクションセットNexo
  • コレクションBathtubs
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-06-26
  • エディション1
  • 高さ(Mm)420
  • 幅(mm)1600
  • 奥行き(mm)700
関連
  • 主なマテリアルアクリル
  • 副マテリアル繊維ガラス
  • 設計国ポルトガル
  • 製造国ポルトガル
  • 正味重量(kg)18.2
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - バスルーム・スパ
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Bathtubs
  • UNSPSC30181501
  • Uniclass2015コードPr_40_20_06_08
  • Uniclass2015詳細Baths
  • MasterFormat 2014 コード22 41 19
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Bathtubs
  • OmniClassNumber23-31 15 00
  • OmniClassタイトルBathtubs
  • UniFormatIIコードE2010
  • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings

対応地域

アジア アフリカ ヨーロッパ 南アメリカ 北米