製品の公開
UNIC electronic mixer - washbasin w/o tap hole (mixed water inlet)
Sanitana

UNIC electronic mixer - washbasin w/o tap hole (mixed water inlet)

Google翻訳”,
UNIC壁掛け式電子ミキサー-蛇口のない洗面台(混合水入口)カールラガーフェルドがかつて言ったように、「私は標準的な美しさが好きではありません。奇妙さのない美しさはありません」。個性あふれるUNICのデザインは、そのボリュームのダイナミズムを際立たせています。範囲は、様式化された最小限のレバーハンドルで明らかな、巧妙さを欠いたその管状のデザインで際立っています。その注ぎ口のダイナミックなプロファイルは、デザインを新しいスタイルのレベルにもたらし、このミキサーのコレクションの作品のモダニズムの性質を強調しています。
仕様
  • Suitable for: washbasin without tap hole Equipped with: infra-red sensor and solenoid valve Type of installation: wall-mounted Type of spout: fixed Type of handle: n/a Type of aerator: water saving aerator (eco friendly) Additional features: mixed water inlet, adjustable infra-red sensor (hot and cold water) In the box: mixer, electronics box (220V power transformer or batteries), single lever for regulation of water mixture and 3/8" flexible connection hoses
技術仕様
  • Unique refS50005929450707
  • コレクションセットUnic
  • コレクションFaucets
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-06-26
  • エディション1
  • 高さ(Mm)155
  • 幅(mm)55
  • 奥行き(mm)220
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 副マテリアルクロム
  • 設計国ポルトガル
  • 製造国ポルトガル
  • 正味重量(kg)2
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 41 39
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

対応地域

アジア アフリカ ヨーロッパ 南アメリカ 北米