製品の公開
Artline XL - Slider - Door
Artline XL - Slider - Door
Artline XL - Slider - Door
    Sapa

    Artline XL - Slider - Door

    Google翻訳”,
    Artlineの洗練されたミニマリストデザインは、大きな固定具や開閉可能な窓でも、軽くて滑らかな外観を作り出します。 Artlineは、目的品質、軽さ、快適さを備えたアートです。 Artlineは、床から天井までのガラスの壁を作成します。この壁は、簡単に開閉して外部を取り入れることができます。Artlineの印象的なサイズと最小限の目に見えるフレームを組み合わせることで、建物の内部に光をあふれさせることができます。 Artline XLスライディングシステムは、45-46mmまたは47-52mmArtline'XLminの充填に対応します。インターロッキングプロファイルの視線:38mm Artlineには、防塵ボールベアリングを備えた4重合成またはinoxウィールが装備されています。 •最大450kgのベント重量•補強なしの高さ3.5メートル•ダブルレール上の4重ステンレス鋼ホイール、防塵ボールベアリング•建物の奥行きフレーム:150 mm•ベントの奥行き:57mm•最大。グレージングベント:52mm•ミニマルなデザイン•マーキングに準拠•防犯クラスRC2
    仕様
    • Air permeability EN12207: Class 4 Watertightness : 9A Windresistance EN12210: C3 Forced entry resistance ENV 1627 – 1630 : Class 2 Thermal insulation: EN ISO 10077-2: Uw (Ug = 0,7 / Ψ = 0,051) : 1,09 W/m²K Uw (Ug =0,5 / Ψ = 0,039) : 0,91 W/m²K
    技術仕様
    • Unique refArtlineXL
    • コレクションセットWindows & Doors
    • コレクションAluminium Windows
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2016-09-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)3500
    • 幅(mm)2800
    • 奥行き(mm)150
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国ベルギー
    • 製造国ベルギー
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - スライド式
    • IFC分類窓
    • UNSPSC名称Windows
    • UNSPSC301716
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryWindows
    • MasterFormat 2014 コード08 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルAluminum Windows
    • OmniClassNumber23-17 13 00
    • OmniClassタイトルWindows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows

    対応地域

    アジア ヨーロッパ