製品の公開
Artline - Slider - Door
Artline - Slider - Door
Artline - Slider - Door
Artline - Slider - Door
Artline - Slider - Door
    Sapa

    Artline - Slider - Door

    Google翻訳”,
    Artline の洗練されたミニマリスト デザインは、大きな固定窓や開閉可能な窓にも軽やかで流れるような外観を作り出します。Artline は、目的を持った品質、軽さ、快適さを備えたアートです。Artline は、簡単に開閉して外部の光を取り入れることができる、床から天井までのガラス壁を作り出します。Artline の印象的なサイズは、目に見えるフレームを最小限に抑えることで、建物の内部に光があふれるようにします。Artline のスライド システムは、28 ~ 30 mm または 40 ~ 42 mm の充填材に対応します。Artline のインターロッキング プロファイルの最小視線: 26 または 38 mm Artline には、防塵ボール ベアリング付きの 4 重合成またはステンレス鋼ホイールが装備されています。 • 通気口の重量最大 320 kg • 補強なしで高さ 3 メートル • 4 重合成またはステンレス鋼ホイール、防塵ボール ベアリング • 建物の奥行きフレーム: 125 mm • 通気口の奥行き: 47 mm • 最大。窓ガラスの通気口: 42 mm • ミニマルなデザイン • マーキングに準拠 • 盗難防止クラス RC2
    仕様
    • Air permeability EN12207: Class 4 Watertightness : E750 Windresistance EN12210: C3 Forced entry resistance ENV 1627 – 1630 : Class 2 Thermal insulation: EN ISO 10077-2: Uw (Ug = 0,7 / Ψ = 0,051) : 1,18 W/m²K Uw (Ug =0,5 / Ψ = 0,039) : 0,98 W/m²K
    技術仕様
    • Unique refArtline
    • コレクションセットWindows & Doors
    • コレクションAluminium Windows
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2016-09-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)3000
    • 幅(mm)2800
    • 奥行き(mm)125
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国ベルギー
    • 製造国ベルギー
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - スライド式
    • IFC分類
    • UNSPSC名称Windows
    • UNSPSC301716
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryWindows
    • MasterFormat 2014 コード08 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルAluminum Windows
    • OmniClassNumber23-17 13 00
    • OmniClassタイトルWindows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows

    対応地域

    アジア ヨーロッパ