製品の公開
Confort 160 - Slider
Confort 160 - Slider
Confort 160 - Slider
Confort 160 - Slider
Confort 160 - Slider
Confort 160 - Slider
Confort 160 - Slider
Confort 160 - Slider
Confort 160 - Slider
    Sapa

    Confort 160 - Slider

    Google翻訳”,
    Confort 160は、耐久性があり、安定していて頑丈な、超断熱スライドおよびリフトスライドシステムです。 Confort 160は、特定の条件(Uw <1.0W /m²Kelvin)でMINERGIE STANDARDを達成します。•システムは1、2、および3レールバージョンで利用できるため、6枚葉の引き戸が完全に実現可能です。 •オープンコーナーソリューション•ストレートカット、低しきい値•バイメタルソリューション用の特別なプロファイル•最大ベント重量400 kgで、スムーズな操作を保証します。 •マルチポイントセキュリティロックは、スライド式およびリフトスライド式のバージョンに適用できます。 •ベントのロックには、リフト防止装置があります。さらに、ベント上部の中央のセキュリティピースが浮き上がりを防ぎます。 •内部の管状グレージングビーズは、グレージングビーズが外側から外れるのを防ぎます。 •コンフォート160のロックには、建物の健全な換気を保証するナイトベント位置を含めることができます。最小視線2レール(固定およびスライド部分):149mm最小。視線2-レール(ストレートカット):138 mmベント内の最小視線トランサム:126 mmプロファイルの深さ1-レール:160 mmプロファイルの深さ2-レール:160 mmプロファイルの深さ3-レール:250 mmプロファイルの深さ3-レール(ストレートカット):254.8mmプロファイル深さベント:70 mmインフィル厚さ:5-53 mm
    仕様
    • Air permeability EN12207: Class 4 - 600 Pa (for sliding and lift slide version) Watertightness EN 12208: 8A - 450 Pa) (sliding) , E1350 - 1350 Pa (lift slide) Windresistance EN12210: C4 , 1600Pa , Safety 2400 Pa (for sliding), C4 , 1600Pa, Safety 2400 Pa (Lift slide version) Forced entry resistanceENV 1627 – 1630 : Class 2 Service strength EN13115 : Class 1 Impact security EN 13049 : Class 5 Acoustical insulation: EN ISO 717/1: Rw(C;Ctr)= 41 (-1;-3) dB (12/12/44.4A) Thermal insulation: EN ISO 10077-2: Basic : Uf= up to 3.19 W/m²K I : Uf= up to 2.79 W/m²K SI : Uf= up to 2.64 W/m²K SHI : Uf= up to 2.09 W/m²K
    技術仕様
    • Unique refConfort160
    • コレクションセットWindows & Doors
    • コレクションAluminium Windows
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2016-09-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)3300
    • 幅(mm)3835
    • 奥行き(mm)160
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国ベルギー
    • 製造国ベルギー
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - スライド式
    • IFC分類
    • UNSPSC名称Windows
    • UNSPSC301716
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryWindows
    • MasterFormat 2014 コード08 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルAluminum Windows
    • OmniClassNumber23-17 13 00
    • OmniClassタイトルWindows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows

    対応地域

    アジア ヨーロッパ