製品の公開
Confort Smartline - Slider
Sapa

Confort Smartline - Slider

Google翻訳”,
Confort Smartlineは、スリムな視線を備えた、最適化された高性能の断熱スライドドアです。 Confort Smartlineプロファイルは、熱伝導を低減する50mmガラス繊維強化ポリアミドストリップと組み合わされています。 Confort Smartlineは、特定の条件(Uw <1.0W /m²Kelvin)でMINERGIE STANDARDを達成します。•システムは1、2、および3レールバージョンで利用できるため、6枚葉の引き戸は完全に実現可能です。 •ストレートカット、低しきい値•最大ベント重量250 kgで、スムーズな操作を保証します。 •マルチポイントセキュリティロックは、スライド式およびリフトスライド式バージョンに適用できます。 •ベントのロックには、リフト防止装置があります。さらに、ベント上部の中央のセキュリティピースが浮き上がりを防ぎます。 •コンフォート160のロックには、建物の健全な換気を保証するナイトベント位置を含めることができます。最小視線モノレール(固定グレージング):53mm最小。視線モノレール(スライド部):127mm以上視線2-レール(固定およびスライド部分):138mm最小。視線2レール(リフトスライドバージョン):133/143mm最小。視線2レール(ストレートカット):122mm最小ベント内の視線トランサム:92 mmプロファイルの深さ2-レール:160 mmプロファイルの深さ3-レール:250 mmプロファイルの深さのベント:70 mmインフィルの厚さ:5-53 mm
仕様
  • Air permeability EN12207: Class 4 - 600 Pa (for sliding and lift slide version) Watertightness EN 12208: E1900 - 900 Pa (lift slide) Windresistance EN12210: C3 , 1200Pa , Safety 1800 Pa (Lift slide version) Forced entry resistanceENV 1627 – 1630 : Class 2 Service strength EN13115 : Class 1 Impact security : Class 5 Acoustical insulation: EN ISO 717/1: Rw(C;Ctr)= 41 (-1;-3) dB (12/12/44.4A) Thermal insulation: EN ISO 10077-2: Monorail version Duorail lift-slide version13049 Basic : Uf= up to 1.88 W/m²K Basic : Uf= up to 2.68 W/m²K SI : Uf= up to 1.75 W/m²K SI : Uf= up to 2.62 W/m²K SHI : Uf= up to 1.40 W/m²K SHI : Uf= up to 2.46 W/m²K
技術仕様
  • Unique refConfort160S
  • コレクションセットWindows & Doors
  • コレクションAluminium Windows
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-12-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)2800
  • 幅(mm)3100
  • 奥行き(mm)160
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国ベルギー
  • 製造国ベルギー
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ窓 - スライド式
  • IFC分類
  • UNSPSC名称Windows
  • UNSPSC301716
  • Uniclass2015コードEF_25_30
  • Uniclass2015詳細Doors and windows
  • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryWindows
  • MasterFormat 2014 コード08 51 13
  • MasterFormat 2014 タイトルAluminum Windows
  • OmniClassNumber23-17 13 00
  • OmniClassタイトルWindows
  • UniFormatIIコードB2020
  • UniFormatIIタイトルExterior Windows

対応地域

アジア ヨーロッパ