製品の公開
Performance 70 CL - Slider - North
Sapa

Performance 70 CL - Slider - North

Google翻訳”,

外壁部分ほど要求が厳しくない温室用の、軽く断熱された操作しやすいスライドドアです。スライドドアは、フレームの深さが 78.7 mm (片開き、2 トラック) および 141.8 mm (伸縮式) の断熱アルミ プロファイルで作られています。ドア リーフの深さは 32.8 mm、高さは 36.8 mm です。断熱材は幅 30 mm のグラスファイバー強化ポリアミド ストリップです。ドア リーフは、ステンレス レール上のステンレス ホイールで静かに動きます。

仕様
  • Door leaf dimensions: Max height 2.4 m.
    Max width 1.4 m.
    Door leaf weight. Max 160 kg

技術仕様
  • Unique refPerformance70CL-north
  • コレクションセットWindows & Doors
  • コレクションAluminium Windows
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-03-13
  • エディション1
  • 高さ(Mm)2450
  • 幅(mm)2300
  • 奥行き(mm)70
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - 引き戸
  • IFC分類
  • Uniclass2015コードEF_25_30
  • Uniclass2015詳細Doors and windows
  • MasterFormat 2014 コード08 51 13
  • MasterFormat 2014 タイトルAluminum Windows
  • OmniClassNumber23-17 13 00
  • OmniClassタイトルWindows

対応地域

ヨーロッパ
エストニア
スウェーデン
デンマーク
ノルウェー
フィンランド
ポーランド
ラトビア
リトアニア

類似製品

5つ星のうち4.3 4.3 (39)
5つ星のうち4.7 4.7 (9)
5つ星のうち4.9 4.9 (10)