製品の公開
Slider 2160 - Lift-and-Slide Door
Sapa

Slider 2160 - Lift-and-Slide Door

Google翻訳”,

非常に大きな開口部に適した、断熱性に優れ、非常に扱いやすいリフト アンド スライド ドアです。内側または外側のトラックに 1 枚または 2 枚のスライド ドア リーフを備えた、シングル リーフまたはダブル リーフのリフト アンド スライド ドアとして作成できます。リフト アンド スライド ドアには回転可能なハンドルがあり、車輪の上でドア リーフを持ち上げることで摩擦を減らし、重量にかかわらず簡単に横に押すことができます。

仕様
  • Frame depth 160 mm.
    Door leaf depth 70 mm.
    Maximum height 2.7 m.
    Max width 3.2 m/door leaf.
    Door leaf weight. Max 400 kg.
    Lockable handles on the inside alt. both inside and outside.

技術仕様
  • Unique refSlider_2160
  • コレクションセットWindows & Doors
  • コレクションAluminium Windows
  • タイプショーケース(モデル)
  • 公開日2018-03-12
  • エディション1
  • 高さ(Mm)3300
  • 幅(mm)3835
  • 奥行き(mm)160
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国ベルギー
  • 製造国ベルギー
  • 正味重量(kg)400
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ窓 - スライド式
  • IFC分類
  • UNSPSC名称Windows
  • UNSPSC301716
  • Uniclass2015コードEF_25_30
  • Uniclass2015詳細Doors and windows
  • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryWindows
  • MasterFormat 2014 コード08 51 13
  • MasterFormat 2014 タイトルAluminum Windows
  • OmniClassNumber23-17 13 00
  • OmniClassタイトルWindows
  • UniFormatIIコードB2020
  • UniFormatIIタイトルExterior Windows