製品の公開
SOLEAL Next 75 Minimal Open-in
SOLEAL Next 75 Minimal Open-in
    Sapa

    SOLEAL Next 75 Minimal Open-in

    Google翻訳”,

    目に見える構造は固定フレームと開口部の通気口の間でバランスが取れており、窓にさらなる美的タッチをもたらします。

    • 複数のアプリケーション
    • 幅広い選択肢の内部および外部プロファイルによる審美性の提供
    • 色とアクセサリーの豊富な選択肢
    • 隠し金具、ハンドル、排水口
    • 効果的な断熱、防音、耐候性のパフォーマンス
    • 大きいサイズ
    • 信頼できる安全機能
    • 障害のある人の敷居を下げる
    仕様
    • Diversity of applications :

      • Openings: side hung, tilt, tilt & turn
      • Façade and other ranges integration
      • Composite assemblies
      • Horizontal and vertical pivot
      • Patio window
      • Juliet balcony
      • Magnetic window contact
      • Building management system: concealed locking sensor
      • Security glazing beads
      • Antibacterial coating on handles
      • Reduced threshold for disabled: 15-20 mm

      High performances :

      • Thermal: Uw up to 0.79 W/m²K
      • Air permeability: Class 4
      • Water tightness: Class 1500
      • Wind pressure resistance: Class 5
      • Acoustic performance: Rw up to 48 dB
      • Burglary resistance up to RC2, RC3 and PAS24

      Large sizes :

      • Height: up to 3 meters
      • Glazing thickness: up to 69 mm
      • Infill weight: up to 160 kg

      Sustainability :

      • SOLEAL Next is made in Hydro CIRCAL®, aluminium made with a minimum of 75% recycled end-of-life aluminium.
      • 75% recycled and 95% recyclable
      • PVC-free components
      • Cradle to Cradle®: under certification
      • Dynamic EPD available on TechDesign
    技術仕様
    • Unique refsoleal-next-75-minimal-open-in
    • コレクションセットWindows & Doors
    • コレクションWindows
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-03-17
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル 押出成形 [アルミ]
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 縦滑り出し窓

    対応地域

    ヨーロッパ アジア