製品の公開
Tigal, Pull and slide - Door - North
Tigal, Pull and slide - Door - North
Tigal, Pull and slide - Door - North
    Sapa

    Tigal, Pull and slide - Door - North

    Google翻訳”,

    TIGAL は、引き戸の利点と窓の密閉性を組み合わせたハイブリッド システムです。
    引き戸は従来の引き戸に比べて断熱性に優れ、雨や気密性、騒音低減効果も優れています。
    TIGAL は、ハンドルがニュートラル位置にあるときにマイクロベンチレーションが可能です。
    スリムなラインと目立たない取り付け部により、操作が簡単で静かな動作とバランスのとれた美観が実現し、使いやすさが向上しています。また、窓枠を組み込むことでミニマリストな外観を実現することもできます。

    仕様
    • Thermal: Uw up to 0.85 W/m²K
      Air tightness: up to class A4
      Micro-ventilation: up to class A1
      Water tightness: up to E1200 (1200Pa).
      Resistance to wind load: up to class C5.
      Burglary protection: up to RC2

    技術仕様
    • Unique refTigal-pull-and-slide-north
    • コレクションセットWindows & Doors
    • コレクションAluminium Windows
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-03-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2700
    • 幅(mm)4000
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)300
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - スライド式
    • IFC分類