製品の公開
GeniaAir Max 12 - 400 V, HA 12-8.1 O 400V B3, 8000049538
SAUNIER DUVAL

GeniaAir Max 12 - 400 V, HA 12-8.1 O 400V B3, 8000049538

Google翻訳”,
R290 高温モノブロックヒートポンプ
技術仕様
  • Unique refSAU020083
  • コレクションセットHeat pump
  • コレクションGeniaAir Max
  • 公開日2026-08-27
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1480
  • 幅(mm)1100
  • 奥行き(mm)450
関連
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
  • 正味重量(kg)206
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ヒートポンプ