製品の公開
YORK® YCPB Air-cooled Scroll Heat Pump
YORK® YCPB Air-cooled Scroll Heat Pump
    Johnson Controls

    YORK® YCPB Air-cooled Scroll Heat Pump

    Google翻訳”,

    (320-770) kW 50Hz R454B付き

    YORK® YCPB大型パッケージ型空気対水スクロールヒートポンプは、強化蒸気噴射式大型スクロールコンプレッサを搭載し、低温環境下での暖房ソリューション向けに特別に設計されています。300~700kWの容量を持つYCPBは、低温環境下でも暖房能力、効率、そして温水温度を確保しながら、運転範囲の拡大を実現します。YCPBシリーズは、暖房と冷房を同時に行うことができる2パイプタイプと4パイプタイプを用意しています。どちらのタイプも、市場をリードするSCOP効率を実現しています。

      技術仕様
      • Unique refyork_ycpb
      • コレクションセットChillers & Heat Pumps - Air Cooled
      • コレクションAir Cooled Chillers & Heat Pumps
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2025-07-22
      • エディション1
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリHVAC - ヒートポンプ
      • IFC分類熱交換器
      • ETIM コードEC012034
      • ETIM 名Heat pump (air/water) monobloc type
      • Uniclass2015コードPr_70_60_37_04
      • Uniclass2015詳細Air to water heat pumps
      • MasterFormat 2014 コード23 81 43
      • MasterFormat 2014 タイトルAir-Source Unitary Heat Pumps
      • OmniClassNumber23-33 17 11 11
      • OmniClassタイトルAir Source Packaged Heat Pumps