製品の公開
GeniaAir Max 15 - 230 V, HA 15-8.1 O 230V B3, 8000049539
SAUNIER DUVAL

GeniaAir Max 15 - 230 V, HA 15-8.1 O 230V B3, 8000049539

Google翻訳”,
R290 高温モノブロックヒートポンプ
技術仕様
  • Unique refSAU020084
  • コレクションセットHeat pump
  • コレクションGeniaAir Max
  • 公開日2026-08-27
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1480
  • 幅(mm)1100
  • 奥行き(mm)450
関連
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
  • 正味重量(kg)192
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ヒートポンプ