製品の公開
B9P-SC HR+
Saval

B9P-SC HR+

Google翻訳”,

Saval Bioclassは、9リットルの容量を持つ非常に持続可能な環境に優しい泡消火器です。水とは別の容器に保管された消火泡で、泡の耐久性が100%向上します。タイプAおよびBの火災およびリチウムイオン火災で使用します。

技術仕様
  • Unique ref8905672
  • コレクションセットFire Extinguishers
  • コレクションFoam extinguishers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-07-23
  • エディション1
  • 高さ(Mm)600
  • 幅(mm)250
  • 奥行き(mm)250
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルゴム
  • 設計国オランダ
  • 製造国オランダ
  • 正味重量(kg)1.69
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ防火設備 - 防火装置
  • IFC分類消火ターミナル

対応地域

ヨーロッパ