製品の公開
Deco-D33 30m-1"
Saval

Deco-D33 30m-1"

5つ星のうち3.33.3(8 レビュー)
Google翻訳”,
赤(RAL3000)スチールディスクと30メートル1"ゴム製消火ホースを備えたSavalDeco消火ホースリール。タイプAの火災で使用します。
技術仕様
  • Unique ref8921422
  • コレクションセットFire hose reels
  • コレクションFire hose reels
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-07-23
  • エディション1
  • 高さ(Mm)600
  • 幅(mm)600
  • 奥行き(mm)235
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルゴム
  • 設計国オランダ
  • 製造国オランダ
  • 正味重量(kg)2.16
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ防火設備 - 防火装置
  • IFC分類消火ターミナル

対応地域

ヨーロッパ
オランダ
ベルギー