製品の公開
Vetonit - Vetotop UC371 - Heavy Duty High Build Polyurethane Carpark System for Exterior Applications
Vetonit - Vetotop UC371 - Heavy Duty High Build Polyurethane Carpark System for Exterior Applications
Vetonit - Vetotop UC371 - Heavy Duty High Build Polyurethane Carpark System for Exterior Applications
    Saveto

    Vetonit - Vetotop UC371 - Heavy Duty High Build Polyurethane Carpark System for Exterior Applications

    Google翻訳”,

    Vetotop UC371 は、2 成分の溶剤ベースのポリウレタン トップコートです。コンクリート、Vetotop エポキシおよびポリウレタンの床材およびコーティング システム上の耐紫外線シーラーとして使用されます。特別な添加剤と接着促進剤により、この材料は最小限のプロファイルのコンクリートに対して優れた浸透性と接着性を実現します。 Vetotop UC371 は屋外用途向けに UV 安定性があり、急速に硬化します。

    このシステムは次のもので構成されます。

    • レイヤー 1 - Vetoprime EP490 - 溶剤ベースのエポキシプライマー。
    • レイヤー 2 - Vetotop UC363 - 柔軟な防水ポリウレタン床膜。
    • レイヤー 3 - Vetotop UC371 - エポキシ床材システム。
    • レイヤー 4 - Vetotop UC373 - 交通用のラインマーキングポリウレタンコーティング。
    仕様
      • Fast, easy application.
      • Abrasion, scratch, and chemical resistance.
      • Low maintenance cost.
      • Hygienic, waterproof and easily cleanable.
      • Available in eight standard colours with the possibility of custom RAL colours.
      • High bond, stronger than concrete cohesive strength.
      • Weather-resistant, UV stable, will not degrade, chalk or yellow under ultraviolet light exposure.
    技術仕様
    • Unique refVetotop-UC371
    • コレクションセットCoverings, coatings and finishes
    • コレクションResin Flooring Systems
    • タイプ建築資材
    • 公開日2024-02-13
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルポリウレタン
    • 設計国サウジアラビア
    • 製造国サウジアラビア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - コーティング・カバーリング
    • Uniclass2015コードSs_30_42_54_75
    • Uniclass2015詳細Resin flooring systems
    • OmniClassNumber23-15 17 29 13 19
    • OmniClassタイトルResinous Flooring

    対応地域

    アジア アフリカ