製品の公開
Vetonit - Vetotop UL170 - Polyurethane Self Smoothening Flooring for Cold Areas
Saveto

Vetonit - Vetotop UL170 - Polyurethane Self Smoothening Flooring for Cold Areas

Google翻訳”,

Vetotop UL 170 は、防音性を備えた寒冷地域向けの 2 成分、無溶剤、ポリウレタン ベースのセルフレベリング フローリングで、優れた引張強度と伸び、耐摩耗性、硬度のバランスを備えています。

システムは次のものから構成されます。

  • レイヤー1:下地 - コンクリートスラブ
  • 2層目:プライマー - Vetoprime EP491 - 無溶剤エポキシプライマー
  • レイヤー3:コーティング - Vetotop UL170 - ポリウレタン自己平滑化床材 厚さ2~4 mm
  • レイヤー4:ラインマーキング(オプション) - Vetotop UC373 - 交通用ラインマーキングポリウレタンコーティング

用途

  • 工業用キッチン、冷蔵エリア、食品加工工場。
  • 商業施設および公共施設向けの床材。
  • 廊下、病院、生産エリア、ショールーム、研究室など。

利点

  • -20~+70℃の温度に耐えることができます。
  • 耐摩耗性と耐紫外線性に優れています。
  • セルフレベリングアプリケーションに適した流動性のある粘稠度。
  • しっかりと接着し、床の不可欠な部分になります。
  • 簡単に適用でき、メンテナンスも簡単です。
  • 耐久性、耐衝撃性に優れています。

設計基準

Vetotop UL170は、セメント系または金属系基材に2~4mmの厚さで塗布できる、耐久性に優れた自己平滑性の一回塗りタイプです。塗布後は、優れた耐摩耗性と紫外線耐性を発揮します。

仕様
  • Standard Compliance:

    • ASTM C722
技術仕様
  • Unique refVetotop-UL170
  • コレクションセット Coverings, coatings and finishes
  • コレクションResinous Fluid-Applied Flooring
  • タイプ建築資材
  • 公開日2025-09-03
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルポリウレタン
  • 設計国サウジアラビア
  • 製造国サウジアラビア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - コーティング・カバーリング
  • IFC分類Floor
  • Uniclass2015コードPr_35_31_68_27
  • Uniclass2015詳細Epoxy resin coatings
  • MasterFormat 2014 コード09 67 23
  • MasterFormat 2014 タイトルResinous Flooring
  • OmniClassNumber23-15 21 21
  • OmniClassタイトルHigh Performance Coatings

対応地域

アジア アフリカ