製品の公開
Vetonit - Vetotop UL171 - Self Smoothening Medium Duty Polyurethane Hybrid Flooring System
Saveto

Vetonit - Vetotop UL171 - Self Smoothening Medium Duty Polyurethane Hybrid Flooring System

Google翻訳”,

Vetotop UL171は、滑らかなマット仕上げの表面を持つ、単層、シームレス、無溶剤のポリウレタンフローリングシステムです。高い耐衝撃性、摩耗性、そして幅広い化学薬品への耐性を備えています。本製品は、主剤、硬化剤、粉末充填剤からなるコンポーネントシステムです。

システムは次のものから構成されます。

  • レイヤー1:下地 - コンクリートスラブ
  • レイヤー2:スクラッチコート - Vetotop UL171 - 衛生的な中耐久性ポリウレタン自己平滑化床材
  • レイヤー3:ポリウレタンセルフスムージング- Vetotop UL171 - 衛生的な中耐久性ポリウレタンセルフスムージング床材
  • レイヤー4:ラインマーキング- Vetotop UC373 - 交通用ラインマーキングポリウレタンコーティング

用途

  • 食品・飲料・医薬品の製造現場では、床材に最大限の耐薬品性が求められます。化学工場にも最適です。
  • 繊維工場やフィルム工場、倉庫や保管場所、菓子製造設備、電子部品の製造および組み立てなど、滑らかで均一で清掃しやすい表面が求められる場所。

機能と利点:

  • メンテナンスコストが低い。
  • 衛生的で、浸透性がなく、簡単に洗浄できます。
  • 標準カラーは6色。
  • 高い接着性(コンクリートの凝集強度よりも強い)。
仕様
  • Standard Compliance:

    ASTM C722

技術仕様
  • Unique refVetotop-UL171
  • コレクションセット Coverings, coatings and finishes
  • コレクションResinous Fluid-Applied Flooring
  • タイプ建築資材
  • 公開日2025-09-03
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルポリウレタン
  • 設計国サウジアラビア
  • 製造国サウジアラビア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - コーティング・カバーリング
  • IFC分類Floor
  • Uniclass2015コードPr_35_31_68_27
  • Uniclass2015詳細Epoxy resin coatings
  • MasterFormat 2014 コード09 67 23
  • MasterFormat 2014 タイトルResinous Flooring
  • OmniClassNumber23-15 21 21
  • OmniClassタイトルHigh Performance Coatings

対応地域

アジア アフリカ