製品の公開
Vetonit - Vetotop XT539 - Dry Shake Monolithic Floor Hardener for Industrial and Heavy Traffic  Areas
Saveto

Vetonit - Vetotop XT539 - Dry Shake Monolithic Floor Hardener for Industrial and Heavy Traffic Areas

Google翻訳”,

Vetotop XT539は、水硬性バインダー、厳選された耐摩耗性骨材、特殊添加剤を配合したセメント系床仕上げ材です。乾燥粉末状で、計量済みの袋入りで、現場ですぐに使用できます。Vetotop XT539は、ドライシェイク工法で施工することで、コンクリート床に一体的に接着する耐摩耗性の高い表面層を形成します。発電所、重工業、農業施設、蒸留所、研究所、屠畜場、倉庫の床、荷積み場、作業場など、交通量の多いあらゆる産業施設に最適です。

システムは次のものから構成されます。

  • レイヤー1:基板 - コンクリートスラブ
  • レイヤー2:ドライシェイク床硬化剤 - Vetotop XT539 - 非金属エメリーベースのドライシェイクモノリシック床硬化剤

用途:

  • コンクリート床面の特性を強化します。
  • 耐摩耗性のあるコンクリート床面を提供します。
  • コンクリート床の繊維抑制剤。
  • コンクリート床の耐久性を高めます。
  • コンクリートスラブの防塵。

機能と利点:

  • 事前に混合されており、すぐに使用でき、工場で管理された品質保証を提供します。
  • 適用の容易さ。
  • 耐摩耗性と耐衝撃性に優れています。
  • 生コンクリートに一体的に結合します。
  • ほこりが出ない表面。
  • 非酸化性。
  • 滑りにくい加工を施しています。
  • 油や石油系製品に耐性のある硬くて緻密な表面を実現します。
  • 内部および外部での使用に適しています。
  • 経済的なインストール。

設計基準:

適切な強度を有する、適切に設計されたノンブリーディングコンクリートミックスを使用してください。セメント量は300kg以上、スランプは75mm、連行空気量は3%以下です。その後、木製またはアルミ製のフロートで表面を浮かせます。打設後、コンクリートからブリーディングした水を除去します。

仕様
  • Standard Compliance:

    • Tested according to ASTM C779
技術仕様
  • Unique refVetotop-XT539
  • コレクションセット Coverings, coatings and finishes
  • コレクションFlooring Treatment
  • タイプ建築資材
  • 公開日2025-11-26
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルセメント混合物
  • 設計国サウジアラビア
  • 製造国サウジアラビア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - 床材 - その他
  • IFC分類Floor
  • Uniclass2015コードPr_35_31_85_98
  • Uniclass2015詳細Wearing surface dry shake materials
  • MasterFormat 2014 コード09 61 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFlooring Treatment
  • OmniClassNumber23-15 17 11 15 13
  • OmniClassタイトルFloor Hardeners

対応地域

アジア アフリカ