製品の公開
Folding Wall Varioplan 48T–50T
Folding Wall Varioplan 48T–50T
Folding Wall Varioplan 48T–50T
Folding Wall Varioplan 48T–50T
    Saxi

    Folding Wall Varioplan 48T–50T

    Google翻訳”,

    Saxi は 1979 年以来、折りたたみ壁の大手メーカーとして活躍しています。今日のモデルは、今日設定されている高い音響要件を満たすために必要となる、ますます技術的に複雑化する設計の問題を解決します。

    市販の他の壁とは異なり、Varioplan T(折りたたみ壁)は壁自体に機械部品を一切使用していません。特許取得済みの圧縮空気システムで密閉することで、優れた耐久性、低いメンテナンスコスト、そして高い吸音性を備えた半自動式壁を実現しています。

    • 1965年以来
    • 堅牢なテクノロジー
    • 摩擦のない操作
    • 素早く簡単なインストール
    • 世界中で組み立て
    • 半自動壁
    • 最高の重量/断熱比
    • エンジンの配置は自由
    • 独自の特許取得済みシーリング機構

    特徴
    エアシール®
    壁面に可動部品を備えた複雑な機械式ソリューションとは異なり、当社のAirsealソリューションは、シンプルで堅牢な設計となっています。圧縮空気を用いて、壁面は完全に平坦な状態で自動的に密閉・固定されます。これにより、摩擦のない安定した防音壁を実現し、長寿命でメンテナンスコストも低くなります。

    半自動
    当社のキーコントロールは、キーを回すだけで壁の密閉、開閉、施錠が可能です。静音小型コンプレッサーと特許取得済みの圧縮空気システムにより、手動で操作することなく壁を簡単に開閉できます。

    控えめなデザイン
    他の多くのブランドとは異なり、当社の折りたたみ壁には床レールは必要ありません。

    コンプレッサー
    当社の折りたたみ式壁は、小型で目立たないコンプレッサーを使用して密閉されており、標準の220Vコンセントから作動します。コンプレッサーは、壁に8mmのエアホースを接続できる限り、ほぼどこにでも設置できます。ただし、メンテナンスのためにコンプレッサーにアクセスできる必要があります。

    音響テスト
    実験室での値のみを報告する競合他社とは異なり、当社はいわゆる現場値を提供しています。これにより、設置後の壁の遮音性能をより現実的に把握できます。

    特別注文
    当社の壁は、色、材質、デザイン、特別なソリューションのいずれの面でも、お客様のご要望に合わせて簡単にカスタムオーダーしてカスタマイズできます。

    仕様
    • Vårt patenterade Airseal-system gör Varioplan T till det perfekta valet när ljudisolering, smidighet och lång livslängd står i fokus. När väggen stängs tätas den helt ljudlöst och automatiskt, vilket ger en mycket stabil vägg som är fullständigt plan. Detta är marknadens i särklass enklaste, billigaste och säkraste semiautomatiska vikvägg..

      Specifikationer
      Bredd (B): 2-20 m

      Höjd (H): 1-4 m

      Tjocklek (k4): 80 mm

      Takprofil BxH (k5, k3): 296x192 mm

      Karm (k1, k2): 135, 110 mm

      Sektionsbredd (b2): 600-1000 mm

      Uppsamling: Centrisk vid kortsida vägg

      Urhängning: Centrisk i tak

      Styrning: Friktionslös manuell

      Yta: Laminat, faner eller målad

      Tätning: Komprimerad luft

      Golvskena: Nej

      Väggtyp: Semiautomatisk

      Airseal system
      Airseal: Ja

      Kompressor: Helautomatisk

      Kompressor storlek: 40x25x20 cm

      Kompressor placering: Fri placering med 10 mm luftslang till vägg

      Kompressor elektricitet: 220 V standard

      Vikt/m²: 48T=40 kg / 50T=45 kg

      Ljudreduktion fält: 48T=42 dB / 50T= 44 dB

      Ljudreduktion labb: 48T=49 dB / 50T=51 dB

      Tillval 

      • Paneldörr
      • Fönster
      • Dörröppning
      • Färgade profiler
    技術仕様
    • Unique refvikvagg-varioplan-48t-50t
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-10-13
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 可動壁

    対応地域

    ヨーロッパ
    スウェーデン