製品の公開
SCG Decorative Wall RUSTIC Smart Board
SCG Decorative Wall RUSTIC Smart Board

    SCG Decorative Wall RUSTIC Smart Board

    Google翻訳”,

    あなたの個性を反映したユニークなデザインを作成します。装飾材付き SCG Model Rustic

    本物の木の美しい新しい代替素材。

    • トゲ模様が長く深い。塗装後も木屑模様がくっきりと見えます。

    • 壁と天井の両方の装飾に使用でき、スペースを 1 つに組み合わせることができます

    創造的なデザインを作成できるようにする 独自のアイデンティティを作成する

    仕様
    • • Different with chamfered edges. The joints except grooves are beautiful and smooth. more dimensions • Used to decorate the exterior of the house (thickness model 8 mm.) finish the work beautiful, no need to connect the sheets. • Interior wall and ceiling (6 mm. thickness model)
    技術仕様
    • Unique refSCG_Decorative_Wall_RUSTIC_Smart_Board
    • コレクションセットD'COR
    • コレクションDECAAR by SCG
    • タイプ建築資材
    • 公開日2022-06-21
    • エディション1
    • 高さ(Mm)8
    • 幅(mm)1200
    • 奥行き(mm)2800
    関連
    • 主なマテリアル繊維セメント
    • 設計国タイ
    • 製造国タイ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 建築資材 - その他
    • OmniClassNumber23-15 15 17
    • OmniClassタイトルWall Cladding Sheets

    対応地域

    アジア