製品の公開
SCG Wall Systems Smart Wall PrivaZy G200 (66 STC)
SCG Wall Systems Smart Wall PrivaZy G200 (66 STC)

    SCG Wall Systems Smart Wall PrivaZy G200 (66 STC)

    Google翻訳”,

    ウォールシステムの特長(製品の特徴)

    SCG Smart Wall - PRIVAZY は、革新的な防音壁システムです。

    乾式システムまたは SCG Smartboard 壁で補強されたボード & フレームで簡単に設置できるため、部屋の間の壁であるかどうかにかかわらず、壁システムが強力になり、さまざまな用途に対応できます。廊下の壁または追加の壁。 Smart Wall - PRIVAZY 壁システムは、一般的な左官工事よりも優れた防音機能を備えているため、より多くの生活のニーズを満たします。

    ・より薄い壁でより防音壁を提供するように設計されています。 SCG Smart Wall - 厚さ 9.8 cm の PRIVAZY 壁システムは、厚さ 20 cm の漆喰壁システムと同等の防音が可能で、部屋を広くし、建物内の使用可能なスペースを増やします。

    ●丈夫な壁、安心して物を掛けられます。 Smart Wall - PRIVAZY ウォール システムは、英国標準テスト BS 5234: Part 2 - 1992 に合格しています。これは、ウォール システムが Severe Duty (最高レベル) のレベルにあり、ウォール システムが強く耐久性があることを保証します。さらに、壁システムは 1 点あたり最大 100 キログラムの重量を掛けることができ、さまざまな追加の装飾作品が強く、落下しないようにします。

    -スマートボードまたは高密度石膏で滑らかで美しい表面。接合部の膨らみを減らす傾斜エッジを備えた SCG Smartboard で仕上げられています。しっくいのように波打っていない滑らかで美しい壁にするか、天井のように滑らかで美しい表面を与える高密度石膏シートで仕上げることを選択します。しかし、シートは一般的な石膏シートよりも強度があります。

    -迅速かつ簡単に設置でき、建設コストを削減できます。 SCG Smart Wall - PRIVAZY ウォール システムは設置が簡単で、設置に必要な作業員が減り、品質管理が容易になります。また、従来のシステムよりもインストール作業が高速になります。したがって、建設管理コストを節約できます。

    ・壁は軽量で、新築・増築どちらにも適しています。 SCG Smart Wall - PRIVAZY ドライシステムによる施工で作業現場をクリーンに。さらに、壁システムの重量はわずか 58 kg / 平方メートルです。したがって、壁システムは、建築工事と追加工事の両方に適しています。

    技術仕様
    • Unique refSCG_Wall-Systems_Smart-Wall-PrivaZy_G200_66-STC
    • コレクションセットWall
    • コレクションWall System
    • タイプ建築資材
    • 公開日2022-12-02
    • エディション1
    • 高さ(Mm)3000
    関連
    • 主なマテリアル繊維セメント
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国タイ
    • 製造国タイ
    • 正味重量(kg)86
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 壁 - その他
    • OmniClassNumber23-15 15 31
    • OmniClassタイトルWall Specialties and Trim

    対応地域

    アジア