製品の公開
KERDI-BOARD-SC Prefabricated waterproof shower curb
KERDI-BOARD-SC Prefabricated waterproof shower curb
KERDI-BOARD-SC Prefabricated waterproof shower curb
    Schluter Systems

    KERDI-BOARD-SC Prefabricated waterproof shower curb

    Google翻訳”,

    Schluter ® -KERDI-BOARD-SC は、Schluter ® -Shower System と統合するように設計された、KERDI-BOARD 製の軽量で防水性のあるプレハブ シャワー カーブです。

    • Schluter®シャワーシステムと統合するように設計されています
    • 軽量、安定性、耐荷重性
    • 防水加工済みでタイル貼りも可能
    • より大きなシャワーのために、複数の縁石を隣接して設置することができます。
    • 素早く簡単にインストールできます
    • 3つのサイズをご用意
    仕様
    • Function:

      Schluter®-KERDI-BOARD-SC is a prefabricated shower curb, made of KERDI-BOARD, for use in conjunction with the Schluter®-Shower System. KERDI-SHOWER-SC is waterproof and ready for tile, leaving only sealing of joints and corners to complete waterproofing. The curb can be used in conjunction with KERDI-SHOWER-T/-TS/-TT shower trays or mortar bases and is available in three sizes, 38" x 6" x 4-1/2" (97 x 15 x 11.5 cm), 48" x 6" x 4-1/2" (122 x 15 x 11.5 cm) and 60” x 6” x 4-1/2” (152 cm x 15 cm x 11.5 cm).

      Installation:

      1. Apply Schluter-SET, Schluter-ALL-SET, Schluter-FAST-SET, or unmodified thin-set mortar to the floor and to the edge of the shower base and walls using a 1/4" x 3/8" (6 mm x 10 mm) square- or U-notched trowel.

      2. Press the curb firmly into place. Check the underside of the curb to ensure that full coverage and support is achieved.

      3. Seal the curb to the shower base and walls using KERDI-BAND waterproofing strips and KERDI-KERECK preformed waterproofing corners.

      For complete installation guidelines and warranty criteria for shower applications, please download the Schluter®-Shower System Installation Handbook below.

      Keywords: Shower curb, shower system, Schluter Systems, tile substrate

    技術仕様
    • Unique refschluter-kerdi-board-sc-prefabricated-waterproof-shower-curb
    • コレクションセットShower System
    • コレクションPrefabricated Substrates
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-12-02
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルポリエチレン (EPS)
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • Uniclass2015コードSs_40_15_75_78
    • Uniclass2015詳細Shower area systems
    • MasterFormat 2014 コード10 28 16
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Accessories
    • OmniClassNumber23-31 25 00
    • OmniClassタイトルToilet and Bath Specialties