製品の公開
AccuSine - Active Power Quality Solutions
Schneider Electric

AccuSine - Active Power Quality Solutions

Google翻訳”,
AccuSine PCS +:高調波緩和、力率補正、および負荷分散を必要とするアプリケーション向けの有効電力補正ソリューション。モジュール式で堅牢な高性能設計により、最も要求の厳しいアプリケーションに対応し、電気ネットワークを安定させて稼働時間を増やし、CAPEXとOPEXを削減します。 AccuSine PCSn:高調波緩和、力率補正、および負荷分散を必要とするアプリケーション向けの有効電力補正ソリューション。ニュートラル高調波補償を必要とするアプリケーション向けに特別に設計されたこのモジュール式の堅牢で高性能なアクティブ高調波フィルターは、商用および建物タイプの非線形負荷に適しており、電気ネットワークを安定させて稼働時間を増やし、CAPEXとOPEXを削減します。 AccuSine PFV +:超高速、無段階力率補正、フリッカー軽減、ボルト変数サポート、および負荷分散を必要とするアプリケーション向けのアクティブ電力補正ソリューション。モジュール式で堅牢な高性能設計により、最も要求の厳しいアプリケーションに対応し、電気ネットワークを安定させて稼働時間を増やし、CAPEXとOPEXを削減します。
仕様
  • AccuSine PCS+:
    * Standards: cUL, CE, ABS, DNV-GL, CNAS, RCM, EAC, RoHS, IBC
    * Rated RMS current: 60, 120, 200, 300A
    * Rated voltage: 208 - 690Vac
    * Nominal frequency: 50/60Hz +/- 3Hz
    * Ingress Protection: IP00, IP20, IP31, IP54, UL Type 1, UL Type 2, UL Type 12
    * Modularity: Upto 10 units in parallel of any rating combination
    * 3-level IGBT technology
    * Spectrum cancellation: 2nd to 51st order, fully selectable
    * Filtering degree: THDi < 3%, closed loop control, max 20:1 THDi reduction
    * Thermal: forced ventilation with separate airflow, back channel cooling
    AccuSine PCSn:
    * Standards: CE, ABS, RCM, EAC, RoHS, IBC
    * Rated RMS current: 20, 30, 50, 60
    * Rated voltage: 208 - 415Vac
    * Nominal frequency: 50/60Hz +/- 3Hz
    * Ingress Protection: IP00, IP20
    * Modularity: Upto 12 units in parallel of any rating combination
    * Mounting: chassis, wall and 19” rack mount modules
    * 3-level IGBT technology
    * Spectrum cancellation: 2nd to 51st order, fully selectable
    * Filtering degree: THDi < 3%, closed loop control, max 20:1 THDi reduction
    -  Thermal: forced ventilation with back channel cooling
    AccuSine PFV+:
    * Standards: cUL, CE, ABS, DNV-GL, CNAS, RCM, EAC, RoHS, IBC
    * Rated RMS current: 60, 120, 200, 300A
    * Rated power: 21 - 250kvar
    * Rated voltage: 208 - 690Vac
    * Nominal frequency: 50/60Hz +/- 3Hz
    * Ingress Protection: IP00, IP20, IP31, IP54, UL Type 1, UL Type 2, UL Type 12
    * Modularity: Upto 10 units in parallel of any rating combination
    * 3-level IGBT technology
    * Reactive correction time: 0.25 cycle
    * Thermal: forced ventilation with separate airflow, back channel cooling

技術仕様
  • Unique refAccuSine
  • コレクションセットPower Quality
  • コレクションAccusine
  • タイプショーケース(モデル)
  • 公開日2018-10-30
  • エディション2
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 電気配備システム
  • Uniclass2015コードPr_80_77_28_65
  • Uniclass2015詳細Power factor correction equipment enclosures
  • OmniClassNumber23-35 23 19
  • OmniClassタイトルPowerfactor Correction Devices